製品概要
製品概要
ADF7024 ドーター・ボードは EVAL-ADF7XXXMB4Z マザーボードと併せて使用するもので、別売となります。
ADF7024 には 2 つの異なるボード・レイアウトがあります。1 つ目のレイアウトでは、シングルエンド PA および差動 LNA 用に別々のマッチング回路があります。このレイアウトは、EVAL-ADF7024DB1(862 ~ 928 MHz に同調)および EVAL-ADF7024DB3(431 ~ 435 MHz に同調)評価用ボードで使用されます。
2 つ目のレイアウトでは、シングルエンド PA および差動 LNA に接続するシングル複合マッチング・ネットワークが 1 つあります。このレイアウトは、EVAL-ADF7023DB2(862 ~ 928 MHz に同調)および EVAL-ADF7023DB4(431 ~ 435 MHz に同調)評価用ボードで使用されます。
どちらのレイアウトも 4 層ボードで、0402 パッシブを使用します。
ADF7024 ドーター・ボードの詳細については、ADF7024 設計リソース・パッケージをダウンロードしてください。
関連資料
-
EVAL-ADF7024 Design Resource Package2024/10/24ZIP5 M