製品概要

機能と利点

  • VCO内蔵ADF4401A SiP、ループ・フィルタ(5MHz)、位相周波数検出器、USBインターフェース、および電圧レギュレータを含む評価用ボード
  • SiP機能の制御用PCソフトウェア
  • 6Vの外部電源

製品概要

EV-ADF4401ASD2Zは、オフセット位相ロック・ループ(PLL)用のADF4401Aシステム・イン・パッケージ(SiP)の性能を評価します。図1に評価用ボードの写真を示します。EV-ADF4401ASD2Zには、ADF4401A統合SiP、位相周波数検出器(PFD)、アクティブ・ループ・フィルタ、電源コネクタ、およびサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタが含まれています。

EV-ADF4401ASD2Zには、EV-ADF4401ASD2Zのソフトウェア・プログラミング用のEVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモンストレーション・プラットホーム(SDP)が必要です。

ADF4401Aの詳細については、ADF4401Aのデータシートを参照してください。EV-ADF4401ASD2Zを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • 評価ソフトウェア用USBポートを備えたWindows® PC
  • EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)コントローラ・ボード(EV-ADF4401ASD2Zキットには含まれません)
  • 6V電源
  • 信号源アナライザまたはスペクトラム・アナライザ
  • 低ノイズREF_PFソース(50MHz~1GHz)
  • 低ノイズLOソース(3GHz~9GHz)
  • REFPソース(10MHz~500MHz)
  • 50Ωの終端

 

必要なソフトウェア

  • ACEソフトウェア、最新バージョン
  • ADF4401Aプラグイン、最新バージョン

ソフトウェア

ACE Software

EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.