製品概要
機能と利点
- RF周波数生成用の自己完結型ボード
- リファレンス入力、PFD周波数、およびループ帯域幅に対する柔軟性
- 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の完全制御が可能
- 異なるVCO出力周波数範囲に対応できるように外部インダクタを変更できる柔軟性
- USB/バッテリ駆動の9V電源
- −143dBc/Hz(3MHz)オフセットの標準的位相ノイズ性能
- −70dBc(200kHz)オフセットの標準的スプリアス性能(900MHz出力)
製品概要
EV-ADF4360-7EB1Z評価用ボードは、内蔵のPLLとVCOで構成されるADF4360-7周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。このボードには、ADF4360-7BCPZ、USBコネクタ、RF出力用のSMAコネクタが含まれています。電源、チップ・イネーブル(CE)、および外部リファレンス入力用に利用できる未実装のSMAフットプリントも用意されています。また、この評価用ボードにはPLLを補完するためのループ・フィルタも搭載されています。PLL条件によって、必要に応じて変更できます。このボードには、ソフトウェアのプログラマビリティを可能にするため、PCのパラレル・ポートを接続するケーブルが含まれます。
パッケージには、シンセサイザを素早く簡単にプログラミングするためのWindows®ソフトウェアを収録したCDも含まれています。このCDには、追加のPLLデータシート、テクニカル・ノート、記事、およびADIsimPLL™ V3.4(アナログ・デバイセズのPLLシミュレーション・ソフトウェア)が含まれています。詳細については、www.analog.com/jp/pllを参照してください。
関連資料
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-104: Evaluation Board User Guide for ADF4360-7 (Rev. B)2015/09/14PDF224 kB
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/08/10PDF520 kB
-
ADF4360-0 through ADF4360-7 Gerber Files2018/04/03ZIP400 K