製品概要

機能と利点

  • VCO 内蔵の ADF4355-2 周波数シンセサイザ、差動 122.88 MHz 温度制御水晶発振器(TCXO)、ループ・フィルタ(20 kHz)、USB インターフェース、および電圧レギュレータを含む、自己完結型ボード
  • Windows®ベースのソフトウェアを使用するため、PC からのシンセサイザ機能の制御が可能 
  • 6 V の外部電源

製品概要

EV-ADF4355-2SD1Z は、位相ロック・ループ(PLL)用の VCO 内蔵 ADF4355-2 周波数シンセサイザの性能を評価します。評価用ボードの写真を図 1 に示します。評価用ボードには、VCO 内蔵 ADF4355-2 周波数シンセサイザ、差動 122.88 MHz リファレンス(TCXO)、ループ・フィルタ、US インターフェース、電力電源コネクタ、サブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタが含まれています。ボードを PC の USB ポートに接続するための USB ケーブルも付属しています。

シンセサイザを簡単にプログラミングするには、www.analog.com/ADF4355-2 から Windows ベースのソフトウェアをダウンロードしてください。

このボードには SDP-S が必要です(上図にはありますが、キットには付属していません)。SDP-S によって EV-ADF4355-2SD1Z デバイスのソフトウェア・プログラミングが可能になります。

推奨システム動作環境

  • ADF4355-2 評価用ボード(EV-ADF4355-2SD1Z)
  • SDP コントローラ・ボード

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード