製品概要
製品概要
ADF4153A評価用ボードは、フェーズ・ロック・ループ(PLL)用のADF4153A周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。このボードには、ADF4153Aシンセサイザ、RF出力信号用のエッジ・マウントSMAコネクタ、電源コネクタ、25MHz周波数の温度補償リファレンス発振器(TCXO)、SDPコネクタが搭載されています。ループ・フィルタ(50kHz)とVCO(Mini-Circuits ROS-1800+)も搭載されています。この評価用ボードにはPCに接続するためのSDPコントローラ・ボードが必要です。SDPコントローラ・ボードを、USB 2.0を介してPCに接続します。評価用ボードをSDPコントローラ・ボードに接続します。評価用ボードをPCに直接接続することはできません。PCで実行されている評価用ソフトウェアは、SDPコントローラ・ボードを介して、評価用ボードと通信します。SDPコントローラ・ボードは、以下のオーダー・ガイドに記載の別売り品(EVAL-SDP-CS1Z)となります。SDPコントローラ・ボードをこれまでに購入されていない場合は、包括的な評価セットアップを確実にするため、是非ご購入ください。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- ADF4153A評価用ボード(EV-ADF4153ASD1Z)
- SDPコントローラ・ボード
関連資料
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/08/10PDF520 kB
-
UG-485: Evaluation Board for the ADF4153A Fractional-N PLL Frequency Synthesizer2012/12/14PDF672 kB
-
ADF4153A Design Files2020/11/06ZIP1 M