製品概要

製品概要

このページには、プログラマブル・プリスケーラとチャージ・ポンプを使ったADF4113シングル、インテジャーN 4.0GHz PLLの評価に使用される評価用ボードのオーダー情報が記載されています。

この評価用ボードにはPCに接続するためのSDPコントローラ・ボードが必要です。SDPコントローラ・ボードを、USB 2.0を介してPCに接続します。評価用ボードをSDPコントローラ・ボードに接続します。評価用ボードをPCに直接接続することはできません。PCで実行されている評価用ソフトウェアは、SDPコントローラ・ボードを介して、評価用ボードと通信します。SDPコントローラ・ボードは、以下のオーダー・ガイドに記載の別売り品(EVAL-SDP-CS1Z)となります。SDPコントローラ・ボードをこれまでに購入されていない場合は、包括的な評価セットアップを確実にするため、是非ご購入ください。

対象となる製品

推奨システム動作環境

  • ADF4113評価用ボード(EV-ADF411XSD1Z)
  • SDPコントローラ・ボード

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード