製品概要
機能と利点
- ADF4030(10チャンネル高精度シンクロナイザ)、Arduinoインターフェース、電圧レギュレータを搭載したEV-ADF4030SD1Z評価用ボード
- 複数の方法でADF4030にリファレンス・クロックを提供可能
- シグナル・ジェネレータからのシングル・エンド
- 他のデバイスまたは追加のADF4030デバイスとの差動
- TwinaxコネクタおよびSMAコネクタを使用して、10本すべてのADF4030 BSYNC双方向I/Oラインにアクセス可能
- インターポーザ・ボードを使用して、ADF4030クロックとオシロスコープまたは他のボードとの容易な接続を実現
- SDP-K1コントローラ・ボードは、PCと評価用ボード間のインターフェースとして機能
- Arduinoコネクタを使用して、最大16枚のEV-ADF4030SD1Z評価用ボードをスタック可能
- Windows®ベースのソフトウェアにより、ADF4030のすべての機能をPCから制御可能
製品概要
EV-ADF4030SD1Zは、ADF4030(10チャンネル高精度シンクロナイザ)の性能を評価します。EV-ADF4030SD1Z評価用ボードの下にあるArduinoコネクタを使用して、SDP-K1コントローラ・ボードをこの評価用ボードに接続する必要があります。Arduinoコネクタを使用して、複数のEVADF4030SD1Z評価用ボードをSDP-K1コントローラ・ボード上にスタックアップできます。
SDP-K1コントローラ・ボードを接続した評価用ボードの写真を図1に示します。この評価用ボードには、ADF4030(10チャンネル高精度シンクロナイザ)、電源コネクタ、SDP K1ボードへの接続に使用するArduinoコネクタが含まれています。この組み合わせにより、ACEソフトウェアを使用して評価用ボードのソフトウェア・プログラミングが可能になります。
ADF4030高精度シンセサイザの全仕様は製品データシートに記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてご確認ください。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-ADF4030 Schematic2024/10/14PDF280 K
-
EVAL-ADF4030 Interposer Schematic2024/10/14PDF174 K
-
UG-2284: EVAL-ADF4030 Evaluation Board User Guide2024/11/04PDF6 M
-
EVAL-ADF4030 Interposer Fab Drawing2024/10/14ZIP1 M
-
EVAL-ADF4030 Fab Drawing2024/10/14ZIP1 M
-
EVAL-ADF4030 Interposer BOM2024/10/14CSV2 K
-
EVAL-ADF4030 BOM2024/10/14CSV9 K