製品概要
機能と利点
- ADE9103、ADE9112、ADE9113 用のフル機能評価用ボード
- システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)と組み合わせてのPC制御
- 制御およびデータ解析(時間領域と周波数領域)のためのPCソフトウェア
- スタンドアロン機能
製品概要
EVAL-ADE9113KTZ評価用キットでは、このキットに含まれている2枚のボード(およびEVAL-SDP-CB1Z)を組み合わせて使用し、実際の3相メータ実装に近い状況でADE9113(絶縁型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC))の性能を評価します。このキットは、ADE9103やADE9112 ADCの同様の機能をテストする目的でも使用できますが、EVAL-ADE9113KTZに搭載されているのはADE9113デバイスのみであるため、このユーザ・ガイドではADE9113にしか言及していません。評価用ソフトウェアはLabVIEW®で作成されており、PCインターフェースを介して、各ADE9113のレジスタにアクセスできるようになっています。加えて、マイクロコントローラ・ユニット(MCU)アダプタ・ボードは、Arduino®(アルドゥイーノ)シールド・タイプのコネクタに対応しているため、Nucleo-F103RBと組み合わせてカスタム・ファームウェアを開発したり、リファレンス・コードを使用したりすることができます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADE9113EBZ評価用ボード
- SDP-Bアダプタ・ボード
- MCUアダプタ・ボード