製品概要
製品概要
EVAL-ADAU1860EBZでは、ADAU1860のすべてのアナログ入出力とデジタル入出力にアクセスできます。ADAU1860コアは、USB接続を介してEVAL-ADAU1860EBZ評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズのLark Studio™ソフトウェアを使って制御します。また、mIDAS-Linkエミュレータを使用することによって、JTAGポートを介して、Tensilica HiFi 3z DSPコアとの通信やデバッグを行うことができます。コード開発用のソフトウェア開発キット(SDK)もアナログ・デバイセズが提供します。
EVAL-ADAU1860EBZは、USBバス・パワーまたは5Vの単電源で駆動できます。これらの電源オプションは、EVAL-ADAU1860EBZ上で必要となる電圧にいずれも調整されます。プリント回路基板(PCB)は4層設計、内層はグラウンド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-ADAU1860EBZには、外付けマイクロフォンとスピーカー用のコネクタがあります。外付けまたはオンボードの24.576MHz発振器によってマスタ・クロックを提供できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADAU1860EBZ評価用ボード
- micro USBプラグ付きUSBケーブル
- mIDAS-Linkエミュレータ
関連資料
-
ADAU1860: 3ADC、1DACの低消費電力コーデック、オーディオDSP付き データシート (Rev. A)2023/11/30PDF2 M