製品概要
機能と利点
- ADATE318用のフル機能評価用ボード
- 電源電圧:+21Vおよび−10V、オンボード電圧レギュレータ
- SMAコネクタを介した信号入出力ブレークアウト
- 長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより差動ペアを提供
- データの読出しおよび書込み用のLEDインジケータ
- USB経由での制御用のPCソフトウェア
製品概要
EVAL-ADATE318BCPZはフル機能の評価用ボードであり、パー・ピン・パラメトリック計測ユニット(PPMU)を使用してADATE318のデュアル内蔵ドライバ、コンパレータ、アクティブ負荷(DCL)のすべての機能を簡単に評価できるように設計されています。EVAL-ADATE318BCPZでは、SMA(Subminiature Version A)端子を介してブレークアウト接続を行い、すべての信号入出力を処理することができます。差動ペアは、長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより提供されます。
EVAL-ADATE318BCPZは+21Vおよび−10Vの電源のみを受け入れ、オンボード・レギュレータが必要なデバイス電源を供給します。EVAL-ADATE318BCPZは、オンボード・コネクタを介して、またはADATE318評価用ボード・ソフトウェアがインストールされているWindows PCのUSBポートを介して制御できます。デフォルトでは、USBポートを介して制御するように設定されています。ADATE318評価用ボード・ソフトウェアとの通信はUSBを介して行われ、EVAL-ADATE318BCPZの発光ダイオード(LED)インジケータにデータの読出しと書込みの状況が表示されます。
ADATE318のデータシートには、ADATE318デバイスの全機能の詳細とADATE318の各レジスタの情報が記載されています。EVAL-ADATE318BCPZを使用する際は、このデータシートを参照してください。すべての技術文書とソフトウェア・ツールは、ADATE318の製品ページで入手できます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- 半導体テスト・システム
- ボード・テスト・システム
- 計測器/特性評価機器
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADATE318BCPZ評価用ボード
- ADATE318のカスタマ評価用ソフトウェアCD
はじめに
必要な装置
- Windows®搭載PC
- USB 2.0ポートおよびUSB 2.0 High-speed A - B変換ケーブル
- ベンチトップ電源およびコネクタ・ケーブル
- データ・タイミング・ジェネレータ(DTG)または同等の装置
- オシロスコープ