製品概要
機能と利点
- ADAQ4216の評価用ボード
- 電圧リファレンス内蔵の完全な電源ソリューション
- クロック・ソースとレベル変換器を内蔵
- 設定およびデータ解析(時間領域と周波数領域)のためのACEソフトウェア
- Zedboard対応のFMC-LPCシステム・ボード・コネクタ
製品概要
EVAL-ADAQ4216-FMCZボードを使用すると、ADAQ4216(16ビット、2MSPSのμModule®データ・アクイジション・システム・イン・パッケージ(SiP)ソリューション)の性能を短時間で簡単に評価できます。ADAQ4216には、最適な精度性能の実現に必要とされる、以下の重要な受動部品と信号処理ブロックが搭載されています。
- 16ビット、2MSPS、逐次比較レジスタ(SAR)アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)
- 低ノイズ、高帯域幅のプログラム可能な計装アンプ
- 2次アンチエイリアス・フィルタ
- 低ノイズ、低歪み、高帯域幅のADCドライバ
- 1.8V低ドロップアウト(LDO)レギュレータ
EVAL-ADAQ4216-FMCZボードは、データシートの図1に示すように、160ピンFMCコネクタによってDigilent Zedboardと直接接続できます。EVAL-ADAQ4216-FMCZボードには、ADAQ4216の動作と制御に必要なサポート回路が搭載されています。
ADAQ4216の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADAQ4216のデータシートに記載されています。EVAL-ADAQ4216-FMCZボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADAQ4216のデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- Windows® 10以降を搭載のPC
- Digilent Zedboardと12Vアダプタ電源
- 高精度信号源(APx555/APx2722またはSR1)
- SMAケーブル(評価用ボードへの入力)
- 標準的なUSB A - Micro-USB変換ケーブル
- 16ビット・テスト(信号周波数に基づく値)に適したバンドパス・フィルタ
関連資料
-
EVAL-ADAQ4216 Design Support Package2025/01/31ZIP2 M