製品概要

機能と利点

  • ADA4351-2(デュアル・チャンネル、PGTIA、3mm × 3mm、16ピンLFCSP、露出パッドなし)のフル機能評価用ボード
  • プロトタイプを素早く構築可能
  • ユーザ定義の回路構成に対する備え(フォト・ダイオード用の準備など)
  • テスト機器との簡単な接続のためのエッジマウントSMAコネクタとテスト・ポイントが利用可能

製品概要

EVAL-ADA4351-2EBZ評価用ボードは、ADA4351-2を評価できるように設計されています。ADA4351-2は、2つのユーザ定義ゲイン状態を外付け抵抗で設定できる統合ゲイン・スイッチング・ネットワークを備えた2チャンネル・プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(PGTIA)です。3mm × 3mm × 0.78mm、16ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で提供されます。

EVAL-ADA4351-2EBZは、寸法が2.9インチ x 2.25インチの4層プリント基板(PCB)です。ユーザ・ガイドの図1と図2は、それぞれEVAL-ADA4351-2EBZの上面図と底面図を示しています。EVAL-ADA4351-2EBZには、ボードを迅速かつ比較的簡単に実行して評価できるようにする主要なコンポーネントが搭載されています。また、EVAL-ADA4351-2EBZは、入力段および出力段に抵抗とコンデンサ用の空きスロットも備えているため、ローパス・フィルタ(LPF)や分圧器などユーザ定義の値を持つコンポーネントを取り付けて接続することができます。

EVAL-ADA4351-2EBZは、Subminiature Version A(SMA)メス・ソケット・エッジ・マウントを通じてアクセスでき、両方のチャンネルの入力と出力、およびゲイン・スイッチ制御ピンにテスト機器を直接接続できます。EVAL-ADA4351-2EBZには、各チャンネルに未実装のフォトダイオード・スロットも備えているため、迅速なプロトタイピングを行えます。

ADA4351-2の詳細については、ADA4351-2のデータシートを参照してください。EVAL-ADA4351-2EBZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADA4351-2のデータシートも参照してください。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • 実装済みEVAL-ADA4351-2EBZ評価ボード x 1
  • シャント・コネクタ x 5(2つは使用可能、3つは予備)

はじめに

必要な装置

  • ハードウェア
    • デジタル・マルチメータ(Agilent 34401A)
    • 電源(Agilent E3631)
    • 電流源入力用のソース・メータ(Keithley 2400)
    • 電圧源入力用の高精度電圧源(Datel DVC-8500)
  • ケーブルとコンポーネント
    • SMA(オス)- BNCコネクタ(オス)ケーブル
    • BNCコネクタ(メス)- デュアル・バナナ・プラグ・アダプタ
    • バナナ - グラバ・ケーブル
    • SMA 50Ω終端