製品概要

機能と利点

  • AD9988用のフル機能評価用ボード
  • 分析、制御、評価用(ACE)ソフトウェアによる制御のためのPCソフトウェア HMC7044の内蔵クロッキングにより、デバイスとFPGAのクロッキングを管理
  • 外部直接クロッキングに切り替えるオプション

製品概要

このユーザ・ガイドでは、AD9081-FMCA-EBZ、AD9082-FMCA-EBZ、AD9986-FMCB-EBZ、およびAD9988-FMCB-EBZ評価ボードについて説明し、AD9081、AD9082、AD9986、AD9988、AD9207、AD9209、またはAD9177を様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。デバイスとのインターフェース接続に使用されるアプリケーション・ソフトウェアについての説明も含まれています。ACEソフトウェアを使用して性能評価を実施するには、これらの評価用ボードをアナログ・デバイセズのADS9-V2EBZに接続します。

これらの評価用ボードは、市販のXilinx®またはIntel®製FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)開発ボードにも接続することができます。AD9081またはAD9082を評価するためにこれらのプラットフォームを使用する方法については、AD-FMC-SDCARDの使用のセクションを参照してください。

ACEソフトウェアを使用すると、MxFE®を各種モードに設定し、解析用のA/Dコンバータ

(ADC)データを取得できます。DPGDownloaderLiteソフトウェア(ACEインストールに内包)は、ベクトルを生成し、D/Aコンバータ(DAC)に送信します。そのベクトルは、詳細な解析のためにスペクトラム・アナライザに送信されます。

詳細については、AD9081、AD9082、AD9986、AD9988、AD9207、AD9209、またはAD9177データシートおよびデバイスのユーザ・ガイドであるUG-1578を参照してください。評価用ボードを使用する際は、それらのデータシートとユーザ・ガイドUG-1578を併せて参照してください。

はじめに

その他の必要なハードウェア

  • ADS9-V2EBZ FPGAベースのデータ・キャプチャ・ボード
  • アナログ入力用信号発生器
  • スペクトラム・アナライザ(DAC出力計測用)SMAケーブルSMAメス/メスアダプタ(オプション)
  • イーサネット/USBアダプタ(オプション)
  • USBポートおよびイーサネット・ポートを備えたPC、Windows 7以降のオペレーティング・システム

 

必要なソフトウェア

  • 分析、制御、評価用(ACE)ソフトウェア
  • DPGDownloaderLiteソフトウェア(ACEインストール時に付属)
  • WinSCP(または同様のTelnetソフトウェア)

 

必要な資料

関連資料

  • すべてを表示 (13)
  • デモ・ボード回路図 (1)
  • ユーザ・ガイド (2)
  • データシート (1)
  • 評価用設計ファイル (2)
  • ビデオ (7)