製品概要
機能と利点
- 6 V AC アダプタとオンボード LDO 電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
- HSTL または LVDS 用に終端処理された 8 個の AC 結合シングルエンド(バランを介して差動信号を再結合)出力 SMA コネクタ
- CMOS 用に終端処理された 3 個の AC 結合差動出力 SMA コネクタ
- 3 つの設定可能なリファレンス入力(シングル・エンドから差動リファレンス入力 SMA コネクタ、25 MHz オンボード XTAL、または 25 MHz オンボード XO まで選択可能)。
- ピンはプログラマブルで、パワー・オン・レディに設定可能
- ステータス LED
- PC との USB 接続
- ACE プラグイン・モジュールによるシンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えた Microsoft Windows ベースの評価ソフトウェア。
製品概要
AD9576 評価用ボードは、AD9576 デュアル・チャンネル、パワー・オン・レディ・クロック・ジェネレータの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。
関連資料
-
AD9576 Schematic (Rev. B)2016/07/22PDF901 K
-
AD9576 Evaluation Board User Guide2016/07/22WIKI
-
AD9576 Fab Drawing2016/07/22ZIP1 M
-
AD9576 Bill of Materials2016/07/22CSV11 K
-
AD9576 Assembly Drawings2016/07/22ZIP1 M