製品概要
機能と利点
- AD9217デバイス・ファミリ用のフル機能評価用ボード。
製品概要
AD9217-10GEBZおよびAD9217-6GEBZは、AD9217の10Gspsおよび6Gspsモデルをサポートします。AD9217は、6.5GHzの入力帯域幅を持つ単一の12ビット、10.25GSPS RF A/Dコンバータ(ADC)です。広い瞬時帯域幅と低いコード誤差率(CER)を必要とする、広いダイナミック・レンジ周波数と時間領域のアプリケーションをサポートするために最適化されています。AD9217の低遅延、高速、並列のCML出力インターフェースは、互換性のあるFPGA/ASICレシーバーでのフル帯域幅動作をサポートします。この予備評価設計により、ADCを様々なモードおよび設定で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。ADS8-V1EBZ FPGAデータ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。デバイス制御とその後のデータ分析は、ACEソフトウェア・パッケージを使って行えます。