製品概要
機能と利点
- AD9213デバイス・ファミリ用のフル機能評価用ボード。
- 広帯域バラン駆動入力。
- 外部電源不要。ADS8-V1EBZ FPGAデータ・キャプチャ・カードのFMC+コネクタからの12V-1Aおよび3.3V-3A電源を使用。
- ACEを通して単一のソフトウェア・インターフェースでデバイス制御と分析が可能。
製品概要
AD9213-10GEBZおよびAD9213-6GEBZは、AD9213の10Gspsおよび6Gspsモデルをサポートします。AD9213は、6.5GHzの入力帯域幅を持つ単一の12ビット、10.25GSPS RF A/Dコンバータ(ADC)です。広い瞬時帯域幅と低いコード誤差率(CER)を必要とする、広いダイナミック・レンジ周波数と時間領域のアプリケーションをサポートするために最適化されています。AD9213は16レーンのJESD204Bインターフェースを備え、最大の帯域幅性能をサポートします。
この予備評価設計により、ADCを様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。ADS8-V1EBZ FPGAデータ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザーはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。デバイス制御とその後のデータ分析は、ACEソフトウェア・パッケージを使って行えます。