製品概要
機能と利点
- ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
- 簡単な設定で単方向動作または双方向動作に変更可能
- 電流検出シャント抵抗の取り付けに対応
- テスト装置への接続が容易
- 入力フィルタと出力フィルタの取り付けに対応 デカップリングされた電源ライン
製品概要
このユーザ・ガイドでは、AD8412A(電流検出アンプ)を評価します。AD8412ARM-EVALZは、様々な動作モードを簡単に設定し、負荷に柔軟に対応できるように設計されています。このボードには、最大規格サイズ2818のシャント抵抗(R1)をハンダ付けすることができます。
AD8412ARM-EVALZは、MSOP(ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ)のAD8412Aを搭載しています。以降、このユーザ・ガイドでは、AD8412ARM-EVALZを「AD8412A評価用ボード」と呼びます。
AD8412Aの詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるAD8412Aのデータシートに記載されています。AD8412A評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD8412Aのデータシートを参照してください。