製品概要
機能と利点
- 16ビット、A/Dコンバータ
- 500kSPS
- ユニポーラ、差動入力
- 標準SPI PMODヘッダ/ピン出力
- サード・パーティFPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能
製品概要
PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格のA/D変換オプションです。プロトタイピングの際、このボードは、PMODペリフェラル・コネクタを備えたお好みのMCUまたはFPGA開発ボードと組み合わせて使用します。電気的および物理的に直接接続できるため、お使いのシステムのソフトウェア開発を迅速化できます。
また、このボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)およびアダプタ・ボード(SDP-PMD-IB1Z)を使用した評価用ボードとしても動作できます。システム・デモンストレーション・プラットフォームで動作させる場合には、ADCの性能の詳しい分析を実行できるLabViewソフトウェアGUIが提供されます。
はじめに
評価を開始するには、以下の項目が必要です。
- EVAL-AD7688-PMDZ
- EVAL-SDP-CB1Z
- SDP-PMD-IB1Z
- ミニUSBケーブル
- USBポートを備えたPCまたはラップトップ
- 10ピンPMOD Pulsarソフトウェア
- 入力信号
順を追った説明の詳細については、wikiページ(https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/circuits-from-the-lab/pulsar-adc-pmods )を参照してください。
関連資料
-
EVAL-AD7688-PMDZ Design & Integration Files2023/02/28ZIP794 K
-
PulSAR ADC PMOD User Guide2016/04/27WIKI