製品概要
製品概要
EVAL-AD7616SDZ/EVAL-AD7616-PSDZ は、AD7616 および AD7616-P の両方のA/D コンバータ(ADC)のすべての機能を簡単に評価できるように設計されたフル機能の単一の評価用ボードです。この評価用ボードは、120 ウェイ高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-B)コネクタ(J10)を介して、EVAL-SDP-CB1Z で制御することができます。EVAL-SDP-CB1Z SDP-B ボードは評価用ボード・ソフトウェアを使用して、PC の USB ポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアは AD7616 および AD7616-P の製品ページからダウンロードできます。
AD7616 および AD7616-P デバイスの全仕様は、それらのデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイド(UG-1012)と併せてこれらのデータシートを参照してください。EVAL-SDP-CB1Z の詳細については、SDP-B の製品ページを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-AD7616SDZ/EVAL-AD7616-PSDZ 評価用ボード
- DC 電源
関連資料
-
EVAL-AD7616SDZ Schematics2016/10/28ZIP1 M