製品概要

機能と利点

  • AD74115H用のフル機能評価用ボード
  • システム電源と絶縁はADP1034が実現
  • オンボード2.5V ADR4525リファレンス
  • SPI互換
  • 制御用PCベース・ソフトウェア
  • No-OS MBEDドライバにはC言語のサンプル・コードが付属

製品概要

EVAL-AD74115H-ARDZは、AD74115Hの機能を評価するために使用できるフル機能評価用ボードで、ADP1034を使用して電源と絶縁を実現するフル・システム・ソリューションとして提供されます。AD74115Hは、ソフトウェア設定可能なシングルチャンネルの入出力デバイスです。このデバイスは、アナログ出力、アナログ入力、デジタル入力、デジタル出力、および2線式、3線式、4線式の測温抵抗体(RTD)計測用の機能を、互換性のあるシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を備えた1つのシングルチップ・ソリューションに統合化しています。

EVAL-AD74115H-ARDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介して制御できます。EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)ボードでは、AD74115H評価用ソフトウェアを使用することで、EVAL-AD74115H-ARDZをPCのUSBポートから制御できます。EVAL-AD74115H-ARDZには4.5 V~60Vの動作電源電圧が必要です。PCがSDP-K1ボードに電力を供給します。

AD74115HとADP1034の詳細については、AD74115HとADP1034のデータシートを参照してください。EVAL-AD74115H-ARDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてこれらのデータシートを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)
  • ベンチ・トップ電源とコネクタ・ケーブル
  • Windows® 7 または Windows 10 オペレーティング・システムを実行している PC


必要な資料

  • AD74115Hデータシート
  • ADP1034データシート
  • ADR4525データシート


必要なソフトウェア

  • AD74115H制御用の評価ソフトウェア
  • Cプログラミング言語で記述されたサンプル・コードを実行するためのMbed Studio

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード