製品概要

機能と利点

  • AD74115のフル機能評価用ボード
  • システム電源と絶縁はADP1034が実現
  • オンボード2.5V ADR4525リファレンス
  • SPI互換
  • 制御用PCベース・ソフトウェア
  • No-OS MBEDドライバにはC言語のサンプル・コードが付属

製品概要

EVAL-AD74115-ARDZは、AD74115の機能評価を目的としたフル機能評価用ボードで、ADP1034を使用して電源と絶縁を実現するフル・システム・ソリューションとして提供されます。AD74115は、ソフトウェア設定可能なシングル・チャンネルの入出力デバイスです。このデバイスは、アナログ出力、アナログ入力、デジタル入力、デジタル出力、熱電対計測、および2線式、3線式、4線式の測温抵抗体(RTD)計測用の機能を、互換性のあるシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を備えた1つのシングルチップ・ソリューションに統合化しています。

EVAL-AD74115-ARDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介して制御できます。EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)ボードでは、AD74115評価用ソフトウェアを使用し、PCのUSBポートを介してEVAL-AD74115-ARDZを制御できます。EVAL-AD74115-ARDZには4.5V~60Vの動作電源電圧が必要です。PCがSDP-K1ボードに電力を供給します。

AD74115とADP1034の詳細については、AD74115とADP1034のデータシートを参照してください。EVAL-AD74115-ARDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてこれらのデータシートを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)
  • ベンチ・トップ電源とコネクタ・ケーブル
  • Windows® 7またはWindows 10 オペレーティング・システムを実行しているPC

必要な資料

  • AD74115データシート
  • ADP1034データシート
  • ADR4525データシート

必要なソフトウェア

  • AD74115制御用の評価ソフトウェア
  • Cプログラミング言語で記述されたサンプル・コードを実行するためのMbed Studio

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード