製品概要
機能と利点
- AD7284 用にフル機能を備えた評価用ボード
- マスター評価用キットとスレーブ評価用キットを別々に用意
- 直流デイジーチェーン用と絶縁デイジーチェーン用の2つのオプション
- マスター構成キット
- EVAL-SDP-CB1Z と互換
- スタンドアロンで使用可能
- 絶縁型の電源およびインターフェース
- スレーブ構成キット
- AD7284 マスター評価用キットと併用
- AD7284 マスター・ボードとの直接インターフェース
- 最大 20個の デバイスをデイジーチェーン接続可能
- アナログ・デバイセズのシステム・デモ用プラットフォーム(SDP)、EVAL-SDP-CB1Z と併用する場合の制御およびデータ分析用 PC ソフトウェア
製品概要
AD7284 は、複数の電圧用入力チャンネルと補助 A/D コンバータ(ADC)用入力チャンネルを内蔵した、14 ビット分解能のフル機能リチウムイオン・バッテリ・モニター・システムです。このデバイスの詳細については、アナログ・デバイセズの AD7284 データシートに記載されています。評価用キットを使用する際は、このユーザー・ガイドとデータシートを併せて参照してください。
マスター・ボードの搭載部品には、ADuM1201 および ADuM5401 のデジタル・アイソレータを使用した絶縁型電源およびインターフェースと、ADP3303 および ADP7104の レギュレータを使用した電源が含まれます。
AD7284 マスター・ボードは、アナログ・デバイセズ提供の EVAL-SDP-CB1Z SDP ボードと併用します。このボードは、評価用ボードとは別に購入する必要があります。
関連資料
-
EV-AD7284SSSDZ Bill of Material2017/08/22XLSX
-
EV-AD7284SSSDZ Layout2017/08/22PDF
-
EV-AD7284SSSDZ Schematic2017/08/22PDF
-
EV-AD7284TMSDZ Bill of Material2017/08/22XLSX
-
EV-AD7284TMSDZ Layout2017/08/22PDF
-
EV-AD7284TMSDZ Schematic2017/08/22PDF