製品概要
機能と利点
- AD5423用のフル機能評価用ボード
- オンボード2.5V ADR4525リファレンス
- 制御用ACEソフトウェア
製品概要
このユーザ・ガイドでは、AD5423単一チャンネル、16ビット電圧、16ビット電流出力D/Aコンバータ(DAC)向けのEVAL-AD5423SDZ評価用ボードについて説明します。
EVAL-AD5423SDZ(図1を参照)には、EVAL-SDP-CS1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-S)ボードが必要です。EVAL-AD5423SDZは、SDP-Sボードを介してPCのUSBポートに接続します。分析、制御、評価(ACE)ソフトウェアでは、AD5423の簡素化されたプログラミングが可能で、EVAL-AD5423SDZと共に使用できます。
AD5423の詳細については、AD5423データシートを参照してください。EVAL-AD5423SDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。