製品概要
機能と利点
- 低電圧digiPOTマザーボードと組み合わせたフル機能評価用ボード(EVAL-MB-LV-SDZ)
- 様々な試験回路
- 様々なAC/DC入力信号
- 別売りのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-BまたはSDP-S)により、PCで制御可能
- 制御用PCソフトウェア
製品概要
汎用的なプログラマビリティを備えたAD5144は、RDACレジスタおよびEEMEMレジスタでの読出し/書込みアクセス、抵抗のインクリメント/デクリメント、±6dBスケールでの抵抗の変更、ワイパー設定のリードバックや、他の部品やルックアップ・テーブル用のメモリ・データなどユーザ定義情報を格納するための追加のEEMEMなど、複数の動作モードで使用できます。
AD5144は両電源±2.25V~±2.75V動作、単電源2.3V~5.5V動作をサポートするため、バッテリ駆動のアプリケーションやその他多くのアプリケーションに最適です。また、AD5144は汎用I2Cシリアル・インターフェースやSPIシリアル・インターフェースとして設定できます。EVAL-AD5144DBZは単電源モードまたは両電源モードで動作し、USBからの内部電源が組み込まれています。
AD5144部品の全機能の仕様は、AD5144のデータシートに記載されています。
推奨システム動作環境
- Windows XP SP2(32ビット)
- Windows Vista(32および64ビット)
- Windows 7(32および64ビット)
- USB 2.0ポート
関連資料
-
UG-469: Evaluating the AD5144 Digital Potentiometer (Rev. A)2012/12/04PDF704 kB