製品概要
機能と利点
- AD4115用のフル機能評価用ボード
- 制御およびデータ分析(時間領域)用PCソフトウェア
製品概要
EVAL-AD4115SDZは、AD4115のすべての機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。AD4115は、24ビット、125kSPS、Σ-ΔのA/Dコンバータ(ADC)で、±10Vの入力電圧範囲(16のシングルエンド・チャンネルまたは8つの完全差動チャンネル)で動作します。すべてのチャンネルには、オンボードの過電圧と過電流の保護が備わっています。
EVAL-AD4115SDZには、電圧リファレンス、電源、およびデータ絶縁が含まれており、アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ハードウェアに接続できます。SDPボードは、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポート経由でPCに接続でき、PCのUSBポートからEVAL-AD4115SDZに電力を供給できます。
AD411x Eval+評価用ソフトウェアは、AD4115の機能を設定し、ADC性能評価のために、DC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。
AD4115のすべての仕様は、AD4115のデータシートに記載されています。EVAL-AD4115SDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-AD4115SDZ
- AD411x Eval+評価用ソフトウェア
- プラスチック・ネジとワッシャのセット
はじめに
必要なソフトウェア
必要な装置
- AD411x Eval+
必要な装置
- 以下のいずれかのSDPハードウェア:EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)またはEVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)
- DC信号源
- Windowsを搭載し、USB 2.0ポートを備えたPC