製品概要
機能と利点
- AD4111 用のフル機能評価用ボード
- アナログ・デバイセズの SDP-B システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)と組み合わせての PC 制御
- 制御およびデータ分析(時間領域)用 PC ソフトウェア
製品概要
EVAL-AD4111SDZ 評価用キットは、±10 V の入力電圧範囲(4 つのシングルエンドまたは 8 つの差動チャンネル)、断線検出機能、0 mA ~ 20 mA で動作する 4 つの電流チャンネルを持つ AD4111 24 ビット、31.25 kSPS A/D コンバータ(ADC)を備えています。すべてのチャンネルには、オンボードの過電圧と過電流の保護が備わっています。
EVAL-AD4111SDZ ボードには、電圧リファレンス、電源およびデータ絶縁が含まれており、アナログ・デバイセズの SDP-B システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)に接続できます。SDP-B ボードは、USB ポート経由で PC に接続でき、PC の USB ポートから EVAL-AD4111SDZ ボードに電力を供給できます。
AD411X Eval+ 評価用ソフトウェアは、AD4111 デバイス機能を設定し、ADC 性能評価のために、断線検出機能と、DC 時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。
AD4111 のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。この評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。