製品概要

機能と利点

  • AD4080用のフル機能評価用ボード
  • ACE(分析、制御、評価)用ソフトウェア・プラグインを利用したデバイスの設定、データ・キャプチャ、性能評価が可能
  • 柔軟なアナログ・フロント・エンド
  • オンボード電源ソリューションと高精度リファレンス
  • ACEソフトウェアでサンプリング周波数を制御できるオンボード・クロック生成回路
  • FMC互換

製品概要

EVAL-AD4080-FMCZは、AD4080の性能を実証し、ACEソフトウェア環境でAD4080の一部の機能にアクセスできるように設計されています。EVAL-AD4080-FMCZ評価用キットは、次のAD4080機能をサポートします。

  • 低電圧デジタル信号(LVDS)データ出力インターフェイス
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)を使用したA/Dコンバータ(ADC)の設定
  • 1.1Vの安定した電源レールの内部または外部生成
  • 1.25MSPS~40MSPSのサンプリング・レート機能

EVAL-AD4080-FMCZ評価用ボードは、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)コネクタを介し、Digilent ZedBoardに接続して使用するように設計されています。ZedBoardには、アナログ・デバイセズのKuiper LinuxとLIBIIOを実行するXilinx Zynq7000システム・オン・チップ(SoC)が使用されています。Kuiper LinuxとLIBIIOは評価用ボード・キットに付属のSDカードに格納されており、EVAL-AD4080-FMCZとの通信を支援し、ADCの設定とデータ・キャプチャを可能にします。ホストPCおよびACEソフトウェア・プラグインへの通信リンクも、ZedBoardによって確保されます。

対象となる製品

ソフトウェア

デバイス・ドライバ

評価用ソフトウェア

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.

ACE Software

ZIP
20 MB
ACE plug-in for Board.AD4080 1.2025.1731623 [4 23 25]
The AD4080 Plugin supports both the EVAL-AD4080-FMCZ and the EVAL-AD4080ARDZ boards. The main device support is the AD4080 which is a 20-Bit, 40MSPS, Differential SAR ADC. The FMCZ plug in also provdies configuration support for the onboard clock generation, AD9508 and ADF4350
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.