製品概要
機能と利点
- 単一制御電圧 (VFCTL)
- 最小のコンポーネント条件を備えたシンプルなボード設計
製品概要
EV1HMC882ALP5 評価用ボードは、HMC882ALP5E のすべての機能を評価するために使用できます。EV1HMC882ALP5 には、カットオフ周波数制御電圧(VFCTL)を適用するためのサブミニチュアバージョンA(SMA)コネクタと、RF 入出力用の SRI タイプのサブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタがあります。カットオフ周波数は、VFCTL を 0 Vから 14 V まで変化させることで調整できます。