製品概要
機能と利点
- DeepCover®セキュアコプロセッサのDS28S60の機能を実証
- DS28S60に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにSPI通信をログに記録
- SPI/1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB 2.0規格に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
- 動作電圧:3.3V ±3%
- 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
- 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
製品概要
DS28S60の評価システム(EVシステム)は、DS28S60の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、12ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28S60Q+デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121EQ+、およびUSB-I2C/SPI/1-Wire®アダプタのDS9482P#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28S60の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。
アプリケーション
- エンドポイント認証
- エンドツーエンドの暗号化
- モノのインターネット(IoT)機器のセキュリティ
- 鍵の管理および交換
- 偽造製品の防止
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DS28S60EVKIT: Evaluation Kit for the DS28S60 Data Sheet (Rev. 1)2020/12/23PDF9M
-
DS28S60EVKIT Gerber Files - Design Files2023/10/04ZIP547K
-
Using the DS28S60 Jupyter Notebook2024/12/12