製品概要
機能と利点
- DeepCover® ECDSAセキュア1-WireおよびI2C認証用ICのDS2478の機能を実証
- DS2478およびDS28E40/DS28C40認証用ICに対するファームウェア設計者の理解を深めるために通信をログに記録
- 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB仕様v2.0に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
- 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
- 評価用ソフトウェアは請求に応じて提供
製品概要
DS2478の評価用システム(EVシステム)は、DS2478の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、 10ピンTDFNパッケージの5つのDS2478/DS28E40/DS28C40デバイス、2つのTDFNソケット・ボードのDS9121ATB+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価用ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E40またはDS28C40との組み合わせでDS2478の機能を実行するための便利なユーザー・インターフェースを提供します。
アプリケーション
- 車載セキュア認証
- 車載部品/ツール/アクセサリのIDおよび較正
- IoTノード暗号保護
- アクセサリおよびペリフェラルのセキュア認証
- ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
- ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ
対象となる製品
関連資料
-
DS2478EVKIT Schematic2023/06/06PDF484K
-
DS2478 Security User Guide2023/08/23
-
DS2478EVKIT: Evaluation Kit for the DS2478 Data Sheet (Rev. 1)2022/03/11PDF8M
-
DS2478EVKIT Gerber Files - Design Files2023/06/21ZIP668K