製品概要
機能と利点
- Microsoft WindowsベースのPCを使ってDS1925L Thermochron iButton温度記録デバイスを評価するスタータキット
- USBアダプタの使用によってセットアップが容易
- 1-WireドライバとOneWireViewerデモソフトウェアの無料ダウンロード
- 他のThermochron iButtonと互換:DS1921、DS1922L、DS1922T、DS1922E、およびDS1923 (未実装)と互換
製品概要
DS1925EVKITは、1-Wireプロトコルを使って通信するマキシムのThermochron iButtonファミリのクイック評価用の基本ハードウェアを提供するThermochron iButton®スタータキットです。このキットは、Windows®オペレーティングシステムを実行するPCのUSBポートを使用します。このキットは、DS1925L Thermochron iButtonとこのデバイスと通信するために必要なすべてのハードウェアを内蔵しています。DS1925Lは、等間隔で取得された122Kの8ビット読取りまたは61Kの16ビット読取り能力を持つ高性能Thermochronです。容易なセットアッププロセスには、PCのUSBポート経由でiButtonと容易に通信するために、無料ダウンロード可能な1-Wire®ドライバとOneWireViewerデモソフトウェアが含まれています。無料の1-WireドライバやバンドルのOneWireViewerについては、ダウンロードサイトにアクセスしてください。
カスタムのiButtonエコシステムの作成を望む開発者のために、マキシムでは、ソフトウェアリソースやiButtonアクセサリのリンクが付いたiButtonデザインリソースを提供しており、こちらから閲覧可能です。
アプリケーション
- バイオサイエンス
- 食品安全
- 医薬品および医療製品の高温ロギング(プロセス監視、産業用監視)
- コールドチェーンでの温度ログ
対象となる製品
関連資料
-
DS1925EVKIT: Evaluation Kit for the DS1925 Data Sheet (Rev. 0)2016/05/09PDF519K