製品概要
製品概要
デモ回路3220Aは、超低ノイズ、高効率、高電力密度の18V/8A同期整流式降圧Silent Switcher 3で、LT8625SP-1を搭載しています。DC3220Aの入力電圧範囲は2.7V~18Vです。デフォルトのデモ・ボード設定は、最大DC出力電流8Aで1.0Vです。LT8625SP-1は、コンパクトで超低ノイズ、超低エミッション、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。超低ノイズのリファレンスと第三世代のSilent Switcherアーキテクチャを組み合わせたユニークな設計が、LT8625SP-1の高い効率と優れた広帯域ノイズ性能を実現しています。15nsの最小オン時間により、高周波数での高VINから低VOUTへの変換が可能です。
機密保持契約(NDA)に必要事項を記入することによって、すべてのドキュメントをご利用いただけます。プロジェクトの詳細と会社情報を添えてBUC_Doc_Request@analog.comまでご連絡ください。最寄りのアナログ・デバイセズ販売代理店による追加的なサポートをご利用いただけます。
関連資料
-
DC3220A - Demo Manual (Rev. A)2024/05/29PDF652 K
-
DC3220A Design Files2024/05/10ZIP1 M