製品概要

製品概要

デモ回路3219Aは、LT8625Sを搭載した、超低ノイズ、高効率、高電力密度の18V、8A同期整流式降圧Silent Switcher 3です。DC3219Aの入力電圧範囲は2.7V~18Vです。デフォルトのデモボード設定は、最大8AのDC出力電流で1.0Vです。LT8625Sは、超低ノイズ、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。LT8625Sは、独自の設計によって超低ノイズ・リファレンスと第3世代のSilent Switcherアーキテクチャを組み合わせて、高効率性と優れた広帯域ノイズ性能を両立します。最小オン時間が15nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)完成後にご利用いただけます。プロジェクトの詳細、会社情報、連絡先情報を電子メールでBUC_Doc_Request@analog.comまでお送りください。今後のサポートは、アナログ・デバイセズ販売代理店よりご提供いたします。