製品概要

製品概要

デモ回路3190B-Fは大電流、高密度、高効率のオープンフレームμModule®レギュレータで、入力範囲は45V~65Vです。DC3190B-Fデモ・ボードには、デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM)によって54V配電アーキテクチャからマイクロプロセッサに3.3Vの電圧を供給するLTP8802A-1B μModuleレギュレータが搭載されています。DC3190B-Fデモ・ボードの最大出力電流は140Aです。詳細については、LTP8802A-1Bのデータシートを参照してください。

DC3190B-Fは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。DC3190B-Fの幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613A を使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品をオンザフライで再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

LTpowerPlay GUIのダウンロード

このソフトウェアはLTpowerPlayからダウンロードできます。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LTP8802A-1Bクイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

関連資料