製品概要
機能と利点
- DC3109A評価用ボード
- 負荷過渡応答の評価用に過渡回路を搭載
- EMI放射試験でのノイズ低減のためにEMIフィルタを搭載
製品概要
デモ回路DC3109Aは、2MHz、2.5V~5.5V入力、1.2V/1.75A出力の降圧レギュレータで、LTC3306(1.6mm x 1mm WLCSPを採用した1.75A同期整流式降圧レギュレータ)を搭載しています。LTC3306は、小型、高効率、低ノイズのモノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータです。22nsという短い最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。LTC3306がサポートする固定出力電圧範囲は0.5V~3.65Vです。
このデモ回路には、LTC3306の調整可能なバージョンが搭載されています。出力電圧は外部帰還抵抗によって1.2Vに調整されます。DC3109A-Aは、LTC3306Aとの組み合わせで、Burst Modeで動作するように設定されています。DC3109A-Cは、 LTC3306Cとの組み合わせで、強制連続モードで動作するように設定されています。出力電圧の状態は、高精度のPGOOD信号によって示されます。
DC3109Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタも備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に印加します。このボードのEMI性能は、EMIテスト結果のセクションに記載されています。
LTC3306の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるLTC3306のデータシートに記載されています。DC3109A評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLTC3306のデータシートも参照してください。LTC3306は、6ボール、1.6mm x 1mm、0.5mmピッチのWLCSPパッケージを採用しています。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- DC電圧源
- 電子負荷
- マルチメータ