製品概要
製品概要
デモ回路3077Aは、LT3002を使用した、光アイソレータ不要の小型絶縁型フライバック・コンバータです。DC3077Aの出力は12Vで、10V~30Vの入力電圧範囲にわたり5mA~1.1Aの負荷電流で厳密なレギュレーションを維持します。出力電流能力は、性能概要表に示すように、入力電圧と共に増大します。
トランスの漏れインダクタンスによって、電源スイッチがオフになった後、一次側に電圧スパイクが生じます。この漏れインダクタンスによるスパイクは、リンギングを緩和しMOSFETのドレイン電圧を安全なレベルにクランプするRCスナバとTVSクランプを使用することで、MOSFETの定格電圧である65V以内に制限されています。
性能概要表には、室温でのデモ・ボードの性能がまとめられています。DC3077Aデモ回路は、事前に設計されたトランスを一部使用して、様々なアプリケーションに合わせて容易に変更できます。
LT3002のデータシートには、デバイス、動作、アプリケーション情報に関する詳しい説明が記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3077Aのクイック・スタート・ガイドと併せてご参照ください。
関連資料
-
DC3077A - Schematic2020/05/15PDF32 K
-
DC3077A - Demo Manual2020/06/04PDF425 K
-
DC3077A - Design Files2020/05/15ZIP1 M