製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2973Aは、LTC3337メイン・バッテリの健全性(SOH)モニタを、構成可能なピーク電流制限値の下に作動する高精度クーロン・カウンタにより表示します。LTC3337は1.8V~5.5Vの入力電圧と最大100mAのピーク電流を、100nAの自己消費電流でサポートします。クーロン数、バッテリ電圧およびバッテリ直列抵抗(BSR)を計測して、バッテリの充電状態と健全性を定量化するために利用できます。
DC2973AはLTC3337の最大出力構成となるシンプルなレイアウトを示します。回路を削減して、IPEAKレベルを低減できます。デモ・ボードをmicro USBケーブルを使用して直接PCに接続することで、GUIを実行し、簡単なバッテリ充電状態(SOC)モニタを構成できます。GUIのソースコードが利用でき、LTC3337ファームウェア開発の出発点として使用できます。
関連資料
-
DC2973A - Schematic2021/06/23PDF136 K
-
DC2973A - Demo Manual (Rev. 0)2021/06/24PDF948 K
-
DC2973A - Design Files2021/07/01ZIP4 M