製品概要
製品概要
デモ回路2922A-Aと2922A-Bは、LTC7802またはLTC7802-3.3 PWMコントローラを搭載したデュアル降圧DC/DCコンバータです。これらのデモ・ボードで使用されるコントローラICはどちらも、拡散スペクトラム付きの40V低IQ、デュアル、2フェーズ同期型降圧コントローラです。また、両方のデモ・ボードが5V~36Vの入力電圧範囲で動作し、20Aで3.3V、15Aで5Vの出力を提供します。
DC2922A-AはLTC7802を使用し、抵抗分圧ネットワークで3.3V出力を設定します。DC2922A-BはLTC7802-3.3を使用し、3.3Vの固定出力を提供しますが、抵抗分圧ネットワークは必要ありません。
両方のボードの主要機能には、拡散スペクトラムや外部クロック・オプションのFREQUENCYジャンパ、VOUT2、EXTVCC、または入力生成VCCのEXTVCCジャンパ、コンバータがFCM、パルススキッピング、またはBurst Mode® 動作および各出力のPGOOD信号で動作できるMODEジャンパが含まれます。
2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。両方の出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、各データシートを参照してください。LTC7802とLTC7802-3.3のデータシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。これらのデモ回路を使用または変更する前に必ず、DC2922A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。
関連資料
-
DC2922A-A/DC2922A-B - Schematic2021/07/20PDF149 K
-
DC2922A-A/DC2922A-B - Demo Manual (Rev. 0)2021/07/14PDF1 M
-
DC2922A-A/DC2922A-B - Design Files2021/07/20ZIP4 M