製品概要
製品概要
デモ回路2906Aは、LT8302を使用した絶縁型トリプル出力のフライバック・コンバータです。DC2906Aは、4.5V~28Vという広い入力電圧範囲で動作し、一次側のフライバック波形をサンプルにして二次側出力電圧を制御します。本製品は3つの絶縁出力レールを生成します。400mA+で5V、±100mA+で15V 。ラインおよび負荷レギュレーション(結合)は±10% 以下。
DC2906Aは、LT8302の高度な統合により実現した高出力密度、高効率、優れたレギュレーションが特徴です。
関連資料
-
DC2906A - Schematic2019/05/20PDF26 K
-
DC2906A - Demo Manual2019/05/23PDF523 K
-
DC2906A - Design File2019/05/20ZIP1 M