製品概要

機能と利点

  • LTC2686マルチチャンネル電圧出力DAC向け、フル機能評価用ボード
  • 柔軟な出力電源構成
  • 外部負荷への容易な接続
  • DACステータス信号を監視するためのテスト・ポイント
  • ACE評価用ソフトウェア互換性

製品概要

DC2904A-Bは、LTC2686、8チャンネル、高精度電圧出力D/Aコンバータ(DAC)の評価に使用されるフル機能評価用ボードです。

DC2904A-Bは、J1コネクタからシリアル周辺機器インターフェース(SPI)を介して制御されます。SPI信号は、DC2904A-Bに接続されたリボン・ケーブルを経由してDC2026Cコントローラ・ボードから送信されます。

DC2904A-Bは、直感的なグラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)を提供する分析、制御、評価用(ACE)ソフトウェアを使用し、SPIインターフェースを介してLTC2686を設定およびコントロールします。

LTC2686は、データ通信向け光変調器など、様々な電圧モード・バイアス・アプリケーションに使用されます。各チャンネルの出力電圧範囲はソフトウェアで選択可能で、どのチャンネルもDC2904A-B MUXピンにルーティングでき、チャンネルの電圧や電流を外部監視できます。

LTC2686の全仕様については、LTC2686のデータシートを参照してください。DC2904A-Bを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

対象となる製品

パッケージの内容

  • DC2904A-B評価用ボード
  • Linduino DC2026Cコントローラ・ボードに接続するためのリボン・ケーブル

はじめに

必要な装置

  • DC2026Cコントローラ・ボード(別売り)
  • Windows® 7またはWindows 10を搭載しているPC
  • 電圧計
  • 電源


必要なソフトウェア

  • ACE評価用ソフトウェア(このページからダウンロード可能)


必要な資料

  • LTC2686データシート
  • DC2904A-B設計ファイル(このページからダウンロード可能)

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
378 KB
ACE plug-in for Board.LTC2688 1.2023.2100 [6 05 24]
The LTC2688 ACE Plugin supports the LTC2688 (DC2873A) and the LTC2686 (DC2904A). The LTC2688 is a 16-Channel, 16/12-Bit Voltage Output SoftSpan DAC. The LTC2686 is an 8-Channel, 16-Bit Voltage Output SoftSpan DAC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.