製品概要
機能と利点
- LTC2672用のフル機能評価用ボード
- QuikEval評価用ソフトウェア互換性
- サンプルArduino(アルドゥイーノ)コード互換性
製品概要
DC2903Aは、LTC2672、5チャンネル、16ビット、電流源出力D/Aコンバータ(DAC)を評価するフル機能評価用ボードです。
DC2903Aは、J1コネクタからシリアル周辺機器インターフェース(SPI)を介して制御されます。SPI信号は、DC2903Aに接続されたリボン・ケーブルを経由してDC2026Cコントローラ・ボードから送信されます。
DC2903Aは、直感的なグラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)を提供するQuikEval評価用ソフトウェアを使用し、SPIインターフェースを介してLTC2672を設定およびコントロールします。
LTC2672は、チューナブル・レーザや抵抗加熱装置など、様々な電流モード・バイアス・アプリケーションに使用されます。出力電流範囲はソフトウェアで選択可能で、外部監視用に各チャンネルがDC2903A MUXピンにルーティングされています。
LTC2672の全仕様については、LTC2672のデータシートを参照してください。DC2903Aを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
DC2903A評価用ボードLinduino DC2026Cに接続するためのリボン・ケーブル
はじめに
必要な装置
- DC2026Cコントローラ・ボード(別売り)
- Windows® 7またはWindows 10を搭載のPC
- 電流計
関連資料
-
DC2903A - Schematic2021/02/17PDF29 K
-
LTC2672: 5 チャンネル、低ドロップアウト300mA 電流源出力の12/16 ビット SoftSpan DAC データシート2025/02/16PDF0 M
-
DC2903A - Design Files2021/02/17ZIP1 M