製品概要

製品概要

デモ回路 2821A は、LT8302 を使用した、フォトカプラ不要のコンパクトな絶縁型フライバック・コンバータです。DC2821A は出力が 12 V で、負荷電流 5 mA ~ 1.4 A(最大)、入力電圧 4 V ~ 28 V で ±1 %(代表値)のレギュレーションを維持します。出力電流能力は入力電圧とともに増加します。

パワー・スイッチがオフになった後、トランス漏れインダクタンスにより 1 次側で電圧スパイクが発生します。この漏れインダクタンス・スパイクを MOSFET 電圧定格の 65 V 以内で制限するために RC スナバと TVS クランプが備わっており、リンギングを減衰し、MOSFET のドレイン電圧を安全なレベルまでクランプします。

このデモ回路は、事前に設計されたトランスを使用してさまざまなアプリケーション向けに容易に変更することができます。

LT8302 のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、DC2821A 用クイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

関連資料