製品概要
機能と利点
- 並列動作用回路(オプション)
- 入力EMIフィルタ(VEMI)
製品概要
DC2820A-B評価用ボードでは、クワッド出力の高性能な降圧Silent Switcher®電源μModule®レギュレータであるLTM®8060Fが、パッケージ・レベルの電磁干渉(EMI)シールドを備えた熱強化型の16mm × 11.9mm × 2.9mmプレソルダード・グリッド・アレイ(PSGA)パッケージに収められています。DC2820A-Bは広い入力電圧範囲(5.4V~40V)で動作します。出力レールは、5V、3.3V、1.5V、1.2Vに設定されています。出力レールは0.8V~8Vの範囲でプログラム可能な抵抗器です。各出力は最大3Aを供給でき、位相を並列化して、高レール電流条件を満たすこともできます。
LTM8060Fは、小型のフォーム・ファクタにすべての機能を完備したマルチ出力DC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、わずかな入出力コンデンサと抵抗のみで出力電圧と動作周波数を設定できます。TRSSピンを通じて、電源レール・シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックはSYNCピンを介して同期できます。
CLKOUTピンは、オプションで追加の位相の同期を可能にします。ノイズを低減するには、SYNCピンをプログラムしてスペクトラム拡散動作を有効にします。DC2820A-Bを使用または変更する際は、このユーザ・ガイドと併せてLTM8060Fのデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2820A-B Schematic (Rev. 2)2025/01/27PDF226 K
-
DC2820A-B Design Files (Rev. 2)2025/01/27ZIP3 M