製品概要

製品概要

デモ回路2785A-BはLTM4668A µModule®レギュレータを特長とする、クアッド1.2Aの高効率降圧レギュレータです。DC2785A-Bは、2.7V~17Vの入力電圧範囲で動作し、最大1.2Aの出力電流を供給することができます。出力電圧は、1.8V~5Vの範囲でプログラムできます。LTM4668Aは、すべての機能を熱強化型6.25mm × 6.25mm × 2.1mm BGAパッケージにまとめたDC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。

外部クロックは、CLKINタレットを介して同期できます。デモ回路2785A-Bを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4668Aデータシートを参照してください。