製品概要

製品概要

デモ回路2785A-AはLTM4668 µModule®レギュレータを特長とする、クアッド1.2Aの高効率降圧レギュレータです。DC2785A-Aは、2.7V~17Vの入力電圧範囲で動作し、最大1.5Aの出力電流を供給することができます。出力電圧は、0.6V~1.8Vの範囲でプログラムできます。LTM4668は、すべての機能を熱強化型6.25mm × 6.25mm × 2.1mm BGAパッケージにまとめたDC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。

外部クロックは、CLKINタレットを介して同期できます。デモ回路2785A-Aを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4668データシートを参照してください。