製品概要
製品概要
デモ回路2781Aは、LT8316を使用した非絶縁型降圧コンバータです。このデモ用ボードは出力が12Vで、負荷電流10mA~0.2Aの厳密なレギュレーションを維持します。19V~600Vの幅広いDC入力電圧範囲で動作するよう最適化されています。出力電圧の精度は、入力電圧範囲と負荷範囲の全体で±1%以内を維持します。
LT8316は絶縁が不要の場合に高電圧の降圧コンバータを実装できる高電圧フライバック・コントローラです。非絶縁降圧コンバータはフライバック・コンバータよりも小さく低コストなソリューションです。
準共振境界モード動作により負荷レギュレーションが改善されます。LT8316は高電圧スペースを確保するため4個のピンを取り除いた熱強化型の20ピンTSSOPパッケージで提供されます。
LT8316のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、DC2781Aデモ・マニュアルと併せて参照してください。
関連資料
-
DC2781A - Schematic2019/04/11PDF26 K
-
DC2781A - Demo Manual2019/04/11PDF1 M
-
DC2781A - Design Files2019/04/11ZIP1 M