製品概要
製品概要
デモ回路2757Aは、LT3154を搭載した6A昇降圧DC/DCコンバータです。LT3154は、設定可能なソフトスタートに対応する低ノイズ、低IQのモノリシック昇降圧コンバータです。
DC2757Aデモ用ボードには、下記4種類の、ユーザが選択可能な動作モードがあります。
- 正確に設定可能なEN/UVLOピン(コンバータ(JP1)をイネーブルする際に使用)
- BURST MODE©および外部CLK/固定周波数PWM(JP2)
- 設定可能なソフトスタート(JP3)
- 選択可能(2.2MHz)かつ調整可能なスイッチング周波数RT(500kHz~4MHz)(JP4)
LT3154は平均電流モード制御を使用して、電圧ループ補償を簡素化し、良好なラインおよび負荷過渡応答を提供します。
DC2757Aは1.8V~5.5Vの入力電圧範囲で動作します。このデモ用ボードは、出力電圧3.3Vで設計されています。LT3154には、入力電圧が出力電圧を上回っている、下回っている、同等である場合の効率を最適化し、動作モード間のシームレスな遷移を可能にする低ノイズ・スイッチング・アルゴリズムが組み込まれています。
PWMモードのLT3154では、RT抵抗R4を設定することでスイッチング周波数を500kHz~4MHzの範囲で操作できます。小型化と高効率動作のために、選択可能なスイッチング周波数(2.2MHz)も備えています。RTが同期周波数より25%~50%低く設定されている場合、LT3154を外部CLKと同期することができます。
LT3154にはソフトスタート機能があり、ソフトスタート・コンデンサC13(EXT SS)を使用してプログラムできます。また、2.2msの選択可能な内部ソフトスタート(INT SS)機能も備えています。
デモ・マニュアルの図2は、代表的なデモ・ボードの効率を示しています。図3と図4は、負荷ステップ応答を示しています。
LT3154のデータシートには、この部品の動作、仕様、および用途の詳細が記載されています。クイック・スタート・ガイドと併せて、LT3154のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2757A - Schematic2023/06/08PDF122 K
-
DC2757A - Demo Manual (Rev. 0)2023/06/08PDF397 K
-
DC2757A - Design Files2023/06/08ZIP3 M