製品概要
製品概要
デモ回路2595Aは、高電圧、デュアル出力の同期降圧コンバータで、60V 2相電流モード・コントローラであるLTC3889EUKGを搭載しています。LTC3889には、PMBusインターフェースとパワー・システム・マネージメント機能が搭載されています。
DC2595AはディスクリートMOSFETを出力段として使用します。このボードの入力範囲は36V~54Vで、デフォルトの出力は12V/20A(VOUT0)および24V/20A(VOUT1)です。DC2595Aには動的負荷回路も内蔵されており、トランジェント性能を容易に評価できます。
DC2595AはデフォルトではR168を介してVOUT0(12V)をLTC3889 EXTVCCピンに接続することに注意してください。そのため、LTpowerPlay®でDRVSETを0、1、または2に設定すると、DRVCCを6.3V、7.4V、または9Vに調整できます。VOUT0を12Vより高い電圧に設定する場合は、ICの損傷を避けるために、先にR168を取り外す必要があります。
DC2595Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗またはNVMに基づいて電力を生成します。これにより、LTC3889のDC/DCコンバータ機能を簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlayをPCにダウンロードし、LTCのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
関連資料
-
DC2595A - Schematic2019/02/11PDF426 K
-
DC2595A Demo Manual2019/02/11PDF1 M
-
DC2595A - Design Files2019/02/11ZIP4 M