製品概要
機能と利点
- スペクトラム拡散オプション用のSSFMジャンパ
- 外部同期用のCLKIN入力
- 各出力に対するPGOOD信号
製品概要
デモ回路2594Aは、LTM4655を備えた降圧DC/DCコンバータおよび反転DC/DCコンバータです。その入力電圧範囲は13V~28Vであり、4Aで+12V、最大2.5Aで–12Vを出力できます。LTM4655は、EN55022B準拠の40V、デュアル4A、シングル8A降圧、または50W反転DC/DC μModule®レギュレータです。
DC2594Aでは、両方のチャンネルのスイッチング周波数が1.2MHzに設定されています。過負荷または短絡状態により出力電圧が十分に崩壊した場合、内部発振器はLTM4655のプログラムされたスイッチング周波数の1/5までフォールド・バックし、電源スイッチを損傷から保護します。
2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。
LTM4655のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。DC2594Aを使用または変更する前に必ず、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2594A - Schematic2021/08/05PDF176 K
-
DC2594A - Demo Manual (Rev. 0)2021/05/19PDF1 M
-
DC2594A - Design Files2021/08/05ZIP4 M