製品概要
製品概要
デモ用回路2515Bは、6チャンネル・バッテリスタック・モニタLTC6810-1を使用しています。2線式分離シリアル・インターフェース(isoSPI™)で複数のボードをリンクし、スタックの多数のセルを監視できます。DC2515Bデモ用ボードには反転isoSPIが使用されており、冗長な通信パスを実現できます。PCB、部品、およびDuraClikコネクタは、低いEMI感度およびEMI放射向けに最適化されています。
DC2515Bは、DC2792Bデュアル・マスタisoSPIをDC2026 Linduino® Oneと接続することでPCと通信できます。DC2026でバッテリ・スタック・モニタのICを制御し、USBシリアル・ポート経由でデータを受信するには、「スケッチ」と呼ばれる適切なプログラムをロードする必要があります。DC2026Cには、isoSPIに変換され、DC2515B isoSPIポート(J4またはJ5コネクタ)に接続できる標準SPIインターフェースが装備されています。DC2792B付属ボードには、可逆操作に対応するための2つのSPI-isoSPIチャンネルが装備されています。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2515B - Schematic2021/11/02PDF46K
-
DC2515B - Demo Manual (Rev. 0)2021/02/11PDF1 M
-
DC2515B - Design Files2021/11/02ZIP1 M